Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ASTN-195 |
BSTC-152L |
BSTC-201L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width (mm) | Cable tie features | Halogen-free | Manufacturer part # | Material | Max. bundle diameter (mm) | Minimum holding force (N) | Type (manufacturer type) | Fire protection properties | Material (details) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 366 | 7.6 | Detectable | Yes | ASTN-195 | Polypropylene | 102 | 267 | PLT4H-L186 | - | Polypropylen. detactable | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 203 | 3.4 | Heat-resistant | No | BSTC-152L | Ethylene tetrafluoroethylene (ETFE) | 51 | 111 | PLT2I-C76 | UL 94 V-2 | - | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 188 | 4.8 | Heat-resistant | No | BSTC-201L | Ethylene tetrafluoroethylene (ETFE) | 45 | 222 | PLT2S-C76 | UL 94 V-2 | - |
Loading...
Colour | Blue | Gearing | Inside | Product type | Cable tie |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width(mm)
Cable tie features
Halogen-free
Manufacturer part #
Material
Max. bundle diameter(mm)
Minimum holding force(N)
Type (manufacturer type)
Fire protection properties
Material (details)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles