Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
97 81 180
Référence pièce
|
---|
97 81 180 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Zone de sertissage | Zone de sertissage AWG | Zone de sertissage AWG (minimum) (awg) | Zone de sertissage AWG (maximum) (awg) | Zone de sertissage (maximum) (mm²) | Zone de sertissage (minimum) (mm²) | Zone de sertissage (mm²) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la Pince | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Domaines d'utilisation | Convient à (Pince) | Convient pour la marque | Convient à | Adapté aux câbles | Adapté au modèle | Type | Type (divers) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.07 € | 6 | 3 jours | 0.5 à 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 81 180 | Acier à outils | polissage|trempé | - | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 81 180 | - | 227 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Outil de sertissage, le numéro d'article est le suivant: 97 81 180.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 97 81 180.
Configurer
Propriétés de base
Zone de sertissage AWG
Zone de sertissage(mm²)
Caractéristiques de la Pince
Convient à (Pince)
Convient pour la marque
Adapté aux câbles
Adapté au modèle
Type (divers)
Type
Zone de sertissage
Zone de sertissage AWG (minimum)(awg)
Zone de sertissage AWG (maximum)(awg)
Zone de sertissage (maximum)(mm²)
Zone de sertissage (minimum)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Matériau
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Domaines d'utilisation
Convient à
Type
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
97 33 01 |
97 43 05 |
97 43 06 |
97 90 05 |
97 90 06 |
97 90 09 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Zone de sertissage | Zone de sertissage AWG | Zone de sertissage AWG (minimum) (awg) | Zone de sertissage AWG (maximum) (awg) | Zone de sertissage (maximum) (mm²) | Zone de sertissage (minimum) (mm²) | Zone de sertissage (mm²) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la Pince | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Domaines d'utilisation | Convient à (Pince) | Convient pour la marque | Convient à | Adapté aux câbles | Adapté au modèle | Type | Type (divers) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.21 € | 1 | 3 jours | Non isolée. Connecteurs ouverts 0,5 - 6 mm² · cosses de câble isolées + connecteur mâle 0,5 - 6 mm² · embouts de câble 0,25 - 6,0 mm². | - | - | - | - | - | - | 97 33 01 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | Incl. Chargeur de rechange | 250 | Outil de sertissage | Connecteurs à extrémité ouverte non isolés|cosses de câble isolées/connecteurs bout à bout|embouts | - | - | Non isolée. Ouvrez le connecteur. Cosses de câble isolées + connecteur enfichable. Embouts de fil | - | - | 97 33 01 | - | 770 | |||
173.20 € | 1 | 9 jours | 0.5 à 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 05 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 200 | Outil de sertissage | Connecteurs à extrémité ouverte non isolés | - | - | - | - | - | 97 43 05 | - | 618 | |||
158.46 € | 1 | 9 jours | 0.5 à 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 06 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 200 | Outil de sertissage | Cosses de câble isolées|connecteurs isolés | - | - | - | - | - | 97 43 06 | - | 610 | |||
117.26 € | 1 | 3 jours | 0,25 à 16 mm² | - | 23 | 5 | 16 | 0.25 | - | 97 90 05 | Acier à outils | polissage|trempé | Incl. Mini-systainer Tanos|incl. Jeu de Virole | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 90 05 | - | 930 | |||
127.07 € | 1 | 3 jours | 0,25 à 16 mm² | - | 23 | 5 | 16 | 0.25 | - | 97 90 06 | Acier à outils | polissage|trempé | Incl. Jeu de Virole et Valise | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 90 06 | - | 1000 | |||
257.31 € | 1 | 3 jours | 0,08 à 10 mm² | - | 28 | 5 | 10 | 0.08 | 0.08 - 10 | 97 90 09 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | Incl. Jeu de Virole et Valise | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Embouts de fil | - | - | 97 90 09 | Avec entrée latérale et sertissage carré | 405 |