Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
97 52 63 |
97 52 63 DG |
97 52 65 |
97 52 65 A |
97 52 65 DG |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Zone de sertissage | Zone de sertissage AWG (minimum) (awg) | Zone de sertissage AWG (maximum) (awg) | Zone de sertissage (maximum) (mm²) | Zone de sertissage (minimum) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Caractéristiques de la Pince | Taille du produit (longueur) (mm) | Convient à | Type | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574.07 € | 1 | 9 jours | 0,08 à 2,5 mm² | 28 | 13 | 2.5 | 0.08 | 97 52 63 | - | 180 | Contacts tournés | 97 52 63 | 388 | |||
834.36 € | 1 | 9 jours | 0,08 à 2,5 mm² | 28 | 13 | 2.5 | 0.08 | 97 52 63 DG | - | 195 | Contacts tournés | 97 52 63 DG | 388 | |||
668.53 € | 1 | 9 jours | 0,14 à 6 mm² | 25 | 10 | 6 | 0.14 | 97 52 65 | Incl. Valise en PVC | 230 | Contacts tournés (par exemple de harting;;;;;; Amphenol ilme Phoenix contact; weidmüller walther HTS) | 97 52 65 | 676 | |||
617.64 € | 1 | 9 jours | 0,14 à 6 mm² | 25 | 10 | 6 | 0.14 | 97 52 65 A | Incl. Valise en PVC | 250 | Contacts tournés (par exemple de harting;;;;;; Amphenol ilme Phoenix contact; weidmüller walther HTS) | 97 52 65 A | 604 | |||
924.90 € | 1 | 9 jours | 0,14 à 6 mm² | 25 | 10 | 6 | 0.14 | 97 52 65 DG | Incl. Valise en PVC|Aide au montage | 250 | Contacts tournés (par exemple de harting;;;;;; Amphenol ilme Phoenix contact; weidmüller walther HTS) | 97 52 65 DG | 633 |
Loading...
Matériau | Acier au four électrique au chrome-vanadium | Propriétés des matériaux | chromé|trempé | Type de produit | Presse-fruits |
---|---|---|---|---|---|
Domaines d'utilisation | Contacts usinés |
Configurer
Propriétés de base
Zone de sertissage
Zone de sertissage AWG (minimum)(awg)
Zone de sertissage AWG (maximum)(awg)
Zone de sertissage (maximum)(mm²)
Zone de sertissage (minimum)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Caractéristiques de la Pince
Taille du produit (longueur)(mm)
Convient à
Type
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles