Aide au montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97 49 59 1
97 49 66 1
97 49 68 1
97 49 71 1
97 49 94
97 49 95
97 59 65 2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible avec (détails) N° de pièce du fabricant Domaines d'utilisation Adapté aux câbles Adapté au modèle Type Type (divers) Poids
(g)

87.54 €

1 9 jours -97 49 59 1--97 49 59--55

67.50 €

1 9 jours Pince à sertir Pince 97 43 200. 82 29 6497 49 66 1Positionnement pour insert à sertir KNIPEX 97 49 66 (Numéro de commande 82 09 78)97 49 6697 49 66 1Aide au positionnement du câble solaire MultiContact 4 97 49 66172

67.50 €

1 9 jours Pince à sertir Pince 97 43 200. 82 29 6497 49 68 1Positionnement pour insert à sertir KNIPEX 97 49 68 (Numéro de commande 82 09 81)97 49 6897 49 68 1Aide au positionnement du câble solaire MultiContact 3 97 4972

65.43 €

1 9 jours -97 49 71 1--97 49 71--42

35.39 €

1 3 jours Pince à sertir Pince 97 43 200. 82397297 49 94Aide au positionnement pour insert de sertissage KNIPEX 97 94 04 (Best. - n° 82 39 72)97 49 0497 49 94Assistant de positionnement pour connecteurs non isolés 2,8 + 4,8 mm KNIPEX 97 49 0426

35.39 €

1 3 jours Pince à sertir Pince 97 43 200. 82398497 49 95Aide au positionnement pour insert de sertissage KNIPEX 97 49 05 (Best. - n° 82 39 84)97 49 05|97 52 05|97 52 3597 49 95Assistant de positionnement pour connecteurs non isolés 4,8 + 6,3 mm KNIPEX 97 49 0526

247.79 €

1 9 jours -97 59 65 2--97 52 65|97 52 65 A|97 52 65 DG|97 52 65 DG A97 59 65 2-237

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Aide au montage Convient pour la marque Knipex

Assistance technique