Insert de sertisseuse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

97 49 07

Référence pièce
97 49 07
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.94 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Zone de sertissage 0.5 à 6 mm² Zone de sertissage AWG (minimum)(awg) 20 Zone de sertissage AWG (maximum)(awg) 10
Zone de sertissage (maximum)(mm²) 6 Zone de sertissage (minimum)(mm²) 0.5 N° de pièce du fabricant 97 49 07
Plage de service 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) Type de produit Insert à sertir Domaines d'utilisation Cosses thermorétractables
Convient pour la marque Knipex Type 97 49 07 Poids(g) 40

Vous vous trouvez sur la page de Insert de sertisseuse, le numéro d'article est le suivant: 97 49 07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 97 49 07.

Assistance technique