Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C6009121 |
C6009161 |
C6011201 |
C6013161 |
C6017281 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Indice IP | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | IP66 | 50 | 90 | 120 | |
50.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | IP66 | 50 | 90 | 160 | |
62.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | IP66 | 60 | 110 | 200 | |
53.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | IP66 | 60 | 130 | 160 | |
95.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | IP65 | 60 | 170 | 280 |
Loading...
Couleur | Gris-blanc (RAL 7035) | Matériau (détails) | ABS (UL 94 V-0) | Matériau | ASA+PC |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Boîtier universel | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type (type de fabricant) | SMART-BOX |
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles