Signal lumineux avec lampe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1.69.507.105/1002
1.69.507.105/1301
1.69.507.105/1502
1.69.507.117/1002
1.69.507.117/1301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Type lumineux Couleur de la lumière Tension de fonctionnement
(V)
Alimentation Alimentation
(W)
Type (type de fabricant) Tension (maximum)
(V)
Tension (minimum)
(V)

7.35 €

1 Disponible 3 jours IncoloreAmpoule numéroTransparent
Max. 28
-1.2|1.201.69.507.105/10022828

6.84 €

1 Disponible 3 jours Rouge (transparent)Ampoule numéroRouge
Max. 28
-1.2|1.201.69.507.105/13012828

6.28 €

1 Disponible 3 jours Vert (transparent)Ampoule numéroVert
Max. 28
-1.2|1.201.69.507.105/15022828

5.23 €

1 Disponible 3 jours IncoloreLampe au néonTransparent
Max. 230
1.21.69.507.117/1002230230

5.23 €

1 Disponible 3 jours RougeLampe au néonRouge
Max. 230
1.21.69.507.117/1301230230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre d'ouverture(mm) 12.50 Connexion Cosses à souder|Fiche CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm) |connexion soudure/fiche 2,8 x 0,8 mm Durée de vie électrique 10000 h
Type à raccord (indicateurs lumineux) Trou d'encliquetage Indice IP IP40 Durée de vie(h) 10000
Profondeur de montage(mm) 30 Type de montage Impressionnez dans l'ouverture d'installation Type de produit Norme avec ampoule
Diamètre de l'évidement (détails)(mm) 10 Diamètre d'évidement(mm) 10 En conformité avec la directive RoHS Oui
Forme (type) Ouverture ronde Type (plaque frontale) Circulaire Type (divers) avec lampe à incandescence intégrée

Assistance technique