Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6EP1961-2BA11 |
6EP1961-2BA31 |
6EP1961-2BA41 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension d'entrée (max.) (V DC) | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Tension d'entrée min. (V DC) | MTBF (h) | Courant de sortie (détails) (A) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | 6EP1961-2BA11 | 3 | 22 | 755915 | 0.5 - 3 | SITOP PSE 200U 3A | |
153.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24 | 6EP1961-2BA31 | 3 | 24 | 755915 | 0.5 - 3 | SITOP PSE200U SELEKTIVITAETSMODUL 3A | |
180.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24 | 6EP1961-2BA41 | 10 | 24 | 540979 | 3 - 10 | SITOP PSE200U SELEKTIVITAETSMODUL 10A |
Loading...
Type de produit | Convertisseur DC/DC | Taille du produit (hauteur)(mm) | 80 | Taille du produit (largeur)(mm) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Borne à vis | Connexions | Bornes à vis | Plage de tension d'entrée(V DC) | 24 |
Température max.(°C) | +60 | Température min.(°C) | -25 | Tension d'entrée nominale | 24 V/DC |
Nombre de sorties(x) | 4 | Type de sortie (blocs d'alimentation) | Réglable | Tension de sortie (max.)(V DC) | 24 |
Tension de sortie (min.)(V DC) | 24 | Tension de sortie(V DC) | 24 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 72 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 72 | Poids(g) | 200 |
Configurer
Propriétés de base
Tension d'entrée (max.)(V DC)
N° de pièce du fabricant
Courant de sortie max.(A)
Tension d'entrée min.(V DC)
MTBF(h)
Courant de sortie (détails)(A)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles