Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1433305 |
1433306 |
1433307 |
1433313 |
1433316 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Tension nominale de la bobine (VDC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Connexion (composants) | Type de contact | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du relais | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Tension de commutation (max.) (VDC) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm | 1 fabricant | 29 | sans diode de protection | 40 | - | 14 | SHR -4141 A SHR-12 V CC-FA 4 broches | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 24 | - | Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm | 1 fabricant | 29 | sans diode de protection | 40 | - | 14 | SHR -4141 A SHR-24 V CC-FA 4 broches | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 12 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm | 1 inverseur | 29 | sans diode de protection | 40 | 14 | - | SHR -4141 A SHR-12 V DC-FC 5 broches | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.5 | 12 | - | Fiche Type C CEE 7/16 4,8 mm | fiche Type C CEE 7/16 6,3 mm | 1 fabricant | 23 | - | 30 | - | 14 | SHR -4290 SHR-12 V CC-FA 4 broches | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.5 | - | 24 | Fiche Type C CEE 7/16 4,8 mm | fiche Type C CEE 7/16 6,3 mm | 1 fabricant | 23 | - | 30 | 14 | - | SHR -4290 SHR-24 V CC-FA 5 broches |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 26 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Relais automobile | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Tension nominale de la bobine(VDC)
Tension nominale de la bobine(V DC)
Connexion (composants)
Type de contact
Taille du produit (longueur)(mm)
Caractéristiques du relais
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation (max.)(V DC)
Tension de commutation (max.)(VDC)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles