Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SJ 6553 MPCB
Référence pièce
|
---|
SJ 6553 MPCB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 132 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours |
Loading...
Caractéristiques de boîtier | Auto-adhésif|Trapézoïdal | Couleur | Transparent | Matériau (détails) | Polyuréthanne |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyuréthanne | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 3.05 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 11 |
Dimension du produit (Ø)(mm) | 11 | Type de produit | Pied | Type (type du fabricant) | SJ 6553 MPCB |
Vous vous trouvez sur la page de Pied auto-adhésif, trapézoïdal, le numéro d'article est le suivant: SJ 6553 MPCB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SJ 6553 MPCB.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles