Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1567783 |
1567814 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Marron | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | 1180275 | 0.80 | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Violet | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | 1180344 | 1.4 |
Loading...
Caractéristiques de câble | Souple | Type de câble | LiFY | Sans halogène | Non |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Cuivre, étamé | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +90 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -30 |
Tension nominale(V) | 1000 | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 1 | Emballé | Oui |
Type de produit | Brin | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Vendu au mètre | Non |
Type (type de fabricant) | LIFY |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Diamètre extérieur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles