Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
140429 |
1556769 |
1588016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du boîtier | Type de boîtier (LED) | Couleur | Connexion (composants) | Electricité direct I(F) (mA) | Tension directe U(F) (V) | Diamètre de tête (mm) | Hauteur de tête (mm) | Indice IP | Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Type de lentille | Intensité lumineuse I(V) (mcd) | Matériau | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Température min. (°C) | Type de montage (LED) | Tension de fonctionnement (plage) | Courant de service (mA) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Angle de rayonnement (°) | Diamètre d'évidement (mm) | Type | Type (LED) | Type (résistance) | Longueur d'onde (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Rouge|Vert | Vis | - | - | - | - | - | multicolore | - | - | - | - | - | - | - | Vis | - | 20 | 12|12 | 63 | 29 | - | 22 | AD 16-22 SS/12 V/R-G | - | - | - | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 5 mm | RGB | - | 20 | 3.5 | - | - | - | - | Circulaire | 1800 | - | - | 85 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | LED-5-RAINBOW | Non teinté|Eau clair | Charge radiale | 620|520|465 | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Vert|Rouge|Ambre | Câble à extrémité ouverte | - | - | 30 | 27 | IP67 | multicolore|résistant aux éclaboussures | - | - | Polyamide 6,6 | 30 | 85 | 10 | -25 | Vis | 10 - 30 V DC | 20 | 12|24 | 44.5 | 30 | - | 20.5 | TC-R 9-125 LA 6-11-BMRGY 1 | - | - | - |
Loading...
Type de produit | Voyant LED (multicolore) | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur du boîtier
Type de boîtier (LED)
Couleur
Connexion (composants)
Electricité direct I(F)(mA)
Tension directe U(F)(V)
Diamètre de tête(mm)
Hauteur de tête(mm)
Indice IP
Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED
Type de lentille
Intensité lumineuse I(V)(mcd)
Matériau
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Température min.(°C)
Type de montage (LED)
Tension de fonctionnement (plage)
Courant de service(mA)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Angle de rayonnement(°)
Diamètre d'évidement(mm)
Type
Type (LED)
Type (résistance)
Longueur d'onde(nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles