Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1897396-BP |
1897399-BP |
1897400-BP |
1897412-BP |
1897428-BP |
1897429-BP |
7589620 |
7589628 |
7589656 |
7589700 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Connexion (composants) | Espacement des contacts (mm) | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Nombre de rangées | Nombre de broches | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | SMT | - | Cuivre Béryllium | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 320 | - | Borne à pince | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | SMT | - | Cuivre Béryllium | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 320 | - | Borne à pince | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | SMT | - | Cuivre Béryllium | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 320 | - | Borne à pince | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | SMT|IDC | 4 | Cuivre Béryllium | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 320 | - | - | |
0.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | SMT | - | Cuivre Béryllium | - | - | 5 | 24 | 1 | 2 | 5 | 24 | 2.54 | Connecteur | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | SMT | - | Cuivre Béryllium | - | - | 5 | 24 | 1 | 2 | 5 | 24 | 2.54 | Prise jack | |
0.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | SMT | - | - | 125 | -55 | - | - | - | 2 | 3 | 24 | 2.40 | - | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | SMT | - | - | 125 | -55 | - | - | - | 2 | 3 | 24 | 2.14 | - | |
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | SMT | - | - | 125 | -55 | - | - | - | 2 | 3 | 24 | 2.14 | - | |
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | SMT | - | - | 125 | -55 | - | - | - | 2 | 3 | 24 | 1.85 | - |
Loading...
Classe d'efficacité énergétique | Sans objet | Type d'emballage (composants) | Coupe ruban | Type de produit | Connecteur |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Connexion (composants)
Espacement des contacts(mm)
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Nombre de rangées
Nombre de broches
Courant de service(A)
Tension de fonctionnement(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles