Lampe de signalisation LED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

141461

Référence pièce
141461
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.35 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur du boîtier Chrome Couleur Rouge|Vert Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED Réflecteur intégré|multicolore Propriétés des matériau brillant Température max.(°C) 75
Température min.(°C) -20 Type de montage (LED) Vis Courant de service(mA) 30
Tension de fonctionnement(V DC) 24 Type de produit Voyant LED (multicolore) Diamètre d'évidement(mm) 6
En conformité avec la directive RoHS Oui Type BD-0608 24 V Longueur d'onde(nm) 700|565

Vous vous trouvez sur la page de Lampe de signalisation LED, le numéro d'article est le suivant: 141461.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 141461.

Assistance technique