LED haute puissance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1577322
1577339
1577347
1577348
1577366
1577367
1577368
1577369
1577426
1577427
1577428
1577429
1577431
TC-6309332
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Température de couleur
(K)
Electricité direct I(F)
(mA)
Tension directe U(F)
(V)
Flux lumineux (phi)
(lm)
Type Longueur d'onde
(nm)

2.05 €

1 Disponible 3 jours Vert-3503.480-523

2.89 €

1 Disponible 3 jours Blanc chaud2700 35003503.4130--

1.53 €

1 Disponible 3 jours Bleu-3503.425-465

2.57 €

1 Disponible 3 jours Vert-7503.480-523

2.37 €

1 Disponible 3 jours Blanc6000 70003503.4130--

2.89 €

1 Disponible 3 jours Blanc6000 70007504200--

2.57 €

1 Disponible 3 jours Jaune-3502.650-588

2.37 €

1 Disponible 3 jours Bleu-3503.425-465

2.05 €

1 Disponible 3 jours Jaune-3502.650-588

2.37 €

1 Disponible 3 jours Blanc chaud2700 35003503.4130--

2.89 €

1 Disponible 3 jours Blanc chaud2700 35007504180--

2.57 €

1 Disponible 3 jours Rouge-3502.650-633

3.40 €

1 Disponible 3 jours Blanc6000 70007504200--

2.05 €

1 Disponible 3 jours Rouge-3502.650LB-P200R1C-H633

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit LED haute puissance Angle de rayonnement(°) 110 Type (résistance) SMD

Assistance technique