Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Couleur | Classe d'isolation | Modèle (accessoires fusibles) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de broches | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Caractéristiques de libération | En conformité avec la directive RoHS | Type | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 85 | 95 | 85 | - | - | - | 63 | 230 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
9.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 2 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
9.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 4 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
10.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 88 | 17.5 | 69 | - | II | 1 phases | 6 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
5.03 € | 1 | 3 jours | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 6 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | B | - | - | - | ||
7.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 10 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
5.59 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | Oui | 10 A | - | ||
6.15 € | 1 | 3 jours | 88 | 17.5 | 69 | - | II | 1 phases | 13 | - | - | 1 | 230 - 400 | - | B | - | - | - | ||
11.19 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | C/6kA | - | 16 A | - | ||
6.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | Oui | 1 pôle B 20 A | - | |
8.95 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | Oui | 1 pôle B 25 A | - | ||
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | C/6kA | - | 32 A | - | |
6.15 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | Oui | 1 pôle B 32 A | - | ||
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | K/6kA | - | 16 A | - | |
3.12 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | - | 16 A | - | ||
24.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 89 | 69 | - | - | - | 6 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | C/6kA | - | 6A | 1 broches | |
13.44 € | 1 | 3 jours | - | 89 | 69 | - | - | - | 6 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | - | 6A | 1 broches | ||
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 89 | 69 | - | - | - | 10 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | C/6kA | - | 10 A | 1 broches | |
9.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 89 | 69 | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | - | 13 A | 1 broches | |
4.47 € | 1 | 6 jours | - | 89 | 69 | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | - | 16 A | 1 broches | ||
35.84 € | 1 | 32 jours | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6kA | Oui | 10 A | - | ||
35.84 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | C/6kA | Oui | 16 A | - | ||
22.40 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6kA | Oui | 16 A | - | ||
42.41 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | C/6kA | Oui | 20 A | - | ||
38.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6kA | Oui | 20 A | - | |
53.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | C/6kA | Oui | 25 A | - | |
43.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6kA | Oui | 25 A | - | |
36.96 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | C/6kA | Oui | 32 A | - | ||
45.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6kA | Oui | 32 A | - | |
43.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 89 | 69 | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | C/6kA | - | 16 A | 3 broches | |
26.91 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 89 | 69 | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6kA | - | 16 A | 3 broches | |
10.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 10 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | B | - | - | - | |
7.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 88 | 17.5 | 69 | Blanc | II | - | 16 | - | 230 | 1 | 230 - 400 | - | B | - | - | - | |
48.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 88 | 52.5 | 69 | - | II | - | 16 | 230 | - | 3 | 230 - 400 | - | C | - | - | - |
Loading...
Type de produit | Disjoncteur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Couleur
Classe d'isolation
Modèle (accessoires fusibles)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale (détails)(V)
Nombre de broches
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(V AC)
Caractéristiques de libération
En conformité avec la directive RoHS
Type
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles