SMD LED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1093642
1564894
1573643
1573646
1573647
1573649
1573650
1573652
1573654
1573655
1573656
1573657
1573658
1573660
1573661
1573662
1573665
1573666
1573667
1573668
1577310
1577329
1577423
1577424
1577425
1577528
1577530
1577532
1577533
1577535
TRU-LEDMO-STAR-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Coordonnées de couleur Indice de rendu des couleurs Température de couleur (max.)
(K)
Température de couleur
(K)
Classe d'efficacité énergétique Electricité direct I(F)
(mA)
Tension directe U(F)
(V)
Éclairage (lx)
(lx)
Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED Intensité lumineuse I(V)
(mcd)
Flux lumineux (phi)
(lm)
Tension de fonctionnement max.
(V)
Température max.
(°C)
Tension de fonctionnement min.
(V)
Température min.
(°C)
Nombre de LED Tension de fonctionnement (plage) Courant de service
(mA)
Tension de fonctionnement
(V)
Type d'emballage (composants) Alimentation
(W)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type de produit Angle de rayonnement
(°)
En conformité avec la directive RoHS La technologie (LED) Type Type (divers.) Type (résistance) Longueur d'onde
(nm)

1.85 €

1 Disponible 3 jours Rouge|BlancX = 0,30/an = 28----20|201.8|2.8--130|500--+80--25---------SMD LED (multicolore)120|120Oui-AL-S0605 SRNWY/50-06 RTransparent0605|SMD620

1.85 €

1 Disponible 3 jours Jaune-----202--43-----------1.11.252SMD LED140--Conception filaire SMD-LED 0805Transparent0805|SMD (filaire)-

0.12 €

1 Disponible 3 jours Jaune-----252.15--140--80--30---------SMD LED120--1573643Transparent0603|SMD588

0.13 €

1 Disponible 3 jours Bleu-----253.2--120--80--30---------SMD LED120--1573646Transparent0603|SMD465

0.17 €

10 Disponible 3 jours Blanc-----253.2--400--80--30----Coupe ruban----SMD LED120--1573647Transparent0603|SMD-

0.13 €

1 Disponible 3 jours Rouge-----302.15--140--80--30---------SMD LED120--1573649Transparent0805|SMD628

0.16 €

1 Disponible 3 jours Jaune-----302.15--140--80--30---------SMD LED120--1573650Transparent0805|SMD588

0.21 €

1 Disponible 3 jours Bleu-----253.2--100--80--30---------SMD LED120--1573652Transparent0805|SMD465

0.31 €

1 Disponible 3 jours Blanc-----303.2--460--80--30---------SMD LED120--1573654Transparent0805|SMD-

0.31 €

1 Disponible 3 jours Blanc chaud-----303.2--460--80--30---------SMD LED120--1573655Transparent0805|SMD-

0.13 €

1 Disponible 3 jours Rouge-----302.15--130--80--30---------SMD LED120--1573656Transparent1206|SMD628

0.15 €

1 Disponible 3 jours Jaune-----202.15--130--80--30----Coupe ruban----SMD LED120--1573657Transparent1206|SMD588

0.28 €

1 Disponible 5 jours Vert-----303.2--400--80--30---------SMD LED120--1573658Transparent1206|SMD525

0.32 €

1 Disponible 3 jours Blanc-----253.2--460--80--30---------SMD LED120--1573660Transparent1206|SMD-

0.32 €

1 Disponible 3 jours Blanc chaud-----303.2--460--80--30---------SMD LED120--1573661Transparent1206|SMD-

0.24 €

1 Disponible 3 jours Rouge-----252.15--380--80--30---------SMD LED120--1573662Transparent3528|SMD628

0.32 €

1 Disponible 3 jours Bleu-----253.3--380--80--30---------SMD LED120--1573665Transparent3528|SMD465

0.23 €

1 Disponible 3 jours Blanc-----253.25--1500--80--30---------SMD LED120--1573666Transparent3528|SMD-

0.32 €

1 Disponible 3 jours Blanc-----253.25--2100--80--30---------SMD LED120--1573667Transparent3528|SMD-

0.27 €

1 Disponible 3 jours Blanc chaud-----253.3--1300--80--30---------SMD LED120--1573668Transparent3528|SMD-

0.32 €

10 Disponible 3 jours Rouge|Vert|Bleu-----202.4--600|1150|900---------Coupe ruban----SMD LED (multicolore)120-AlGaInP|InGaN--3528|SMD635|525|470

0.32 €

1 Disponible 3 jours Bleu-----203.4--3000--------------SMD LED120-InGaN--5050|SMD465

0.32 €

1 Disponible 3 jours Rouge-----202.4--1750--------------SMD LED120-AlInGaP--5050|SMD625

0.32 €

1 Disponible 3 jours Vert-----203.4--6000--------------SMD LED120-InGaN--5050|SMD523

0.32 €

1 Disponible 3 jours Blanc chaud---3000 4500-203.4---15-------------SMD LED120-InGaN--5050|SMD-

0.16 €

1 Disponible 3 jours Blanc-----603.5---25--------Coupe ruban----SMD LED120-InGaN--2835|SMD-

0.25 €

1 Disponible 3 jours Blanc chaud---1800 2500-203.6--2150--------------SMD LED120-InGaN--3528|SMD-

0.32 €

1 Disponible 3 jours Jaune-----202.4--1750--------------SMD LED120-AlInGaP--5050|SMD590

0.32 €

1 Disponible 3 jours Blanc---6000 8000-203.4---15-------------SMD LED120-InGaN--5050|SMD-

0.31 €

1 Disponible 3 jours Rouge|Vert-----202.4--130|235--------------SMD LED (multicolore)120-AlGaInP|InGaN--3528|SMD635|565

0.76 €

1 3 jours Blanc-802700-A++ (A++ - E)--90monté sur circuit imprimé--6.6-6.3-16.3 - 6.6 V1006-0.942020SMD LED60Oui-TRU-LEDMO-STAR-130-Non standard|CMS-

Loading...

  1. 1

Assistance technique