Témoin lumineux LED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1302101
1302112
1302128
1302129
1302130
1302136
1302137
1302138
1302139
1302156
140377
140381
140382
140383
140384
140385
140386
140388
140389
140390
140391
140392
140393
140394
140395
140396
140397
140399
140400
140401
140411
140412
140415
140420
149484
149485
149488
149489
149491
149492
149493
149496
149497
149498
149499
1587923
1587924
1587925
1587926
1587929
1587941
1587942
1587947
1587948
1587949
1587952
1587953
1587954
1587955
1587957
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du boîtier Couleur Connexion (composants) Electricité direct I(F)
(mA)
Tension directe U(F)
(V)
Épaisseur du panneau avant
(mm)
Diamètre de tête
(mm)
Hauteur de tête
(mm)
Indice IP Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED Durée de vie
(h)
Intensité lumineuse I(V)
(mcd)
Matériau (détails) Matériau Propriétés des matériau Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Profondeur de montage
(mm)
Type de montage (LED) Courant de service
(mA)
Tension de fonctionnement
(V AC)
Tension de fonctionnement
(V DC)
Tension de fonctionnement
(V DC/AC)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (Ø)
(mm)
Angle de rayonnement
(°)
Diamètre d'évidement
(mm)
Type

6.84 €

1 Disponible 3 jours Acier inoxydableRougeVis----2IP67----Acier inoxydable----Vis et union15-12--35.518-16GQ16F-D/R/12 V/S

7.35 €

1 Disponible 3 jours Acier inoxydableRougeType C CEE 7/16 prise 2,8 mm----2IP67----Acier inoxydable----Vis et union15-12--37.122-19GQ19F-D/J/R/12 V/S

5.23 €

1 Disponible 3 jours Acier inoxydableRougeType C CEE 7/16 prise 2,8 mm----2IP67----LaitonPlacage nickel---Vis et union15-12--37.118-16GQ16F-D/J/R/12 V/N

5.23 €

1 Disponible 3 jours Acier inoxydableVertType C CEE 7/16 prise 2,8 mm----2IP67----LaitonPlacage nickel---Vis et union15-12--37.118-16GQ16F-D/J/G/12 V/N

5.23 €

1 Disponible 3 jours Acier inoxydableBleuType C CEE 7/16 prise 2,8 mm----2IP67----LaitonPlacage nickel---Vis et union15-12--37.118-16GQ16F-D/J/B/12 V/N

5.23 €

1 Disponible 3 jours Acier inoxydableRougeVis----2IP67----LaitonPlacage nickel---Vis et union15-12--35.518-16GQ16F-D/R/12V/N

5.23 €

1 Disponible 3 jours Acier inoxydableVertVis----2IP67----LaitonPlacage nickel---Vis et union15-12--35.518-16GQ16F-D/G/12V/N

4.13 €

1 Disponible 3 jours Acier inoxydableBleuVis----2IP67----LaitonPlacage nickel---Vis et union15-12--35.518-16GQ16F-D/B/12V/N

5.23 €

1 Disponible 3 jours Acier inoxydableBlancVis----2IP67----LaitonPlacage nickel---Vis et union15-12--35.518-16GQ16F-D/W/12V/N

4.24 €

1 3 jours BlancRougeVis----13-----Polycarbonate (PC)|Polyamide----Vis et union--24--6329-22AD 16-22 S/24VDC

3.11 €

1 Disponible 3 jours NoirRougeType C CEE 7/16 prise 2,8 mm---------------Vis20-12|12--3418-16AD16-16A/12 V/R

3.40 €

1 Disponible 3 jours NoirRougeType C CEE 7/16 prise 2,8 mm---------------Vis20-24|24--3418-16AD16-16A/24 V/R

3.40 €

1 Disponible 3 jours NoirVertType C CEE 7/16 prise 2,8 mm---------------Vis20-24|24--3418-16AD16-16A/24 V/G

3.40 €

1 Disponible 3 jours NoirBleuType C CEE 7/16 prise 2,8 mm---------------Vis20-24|24--3418-16AD16-16A/24 V/B

3.40 €

1 Disponible 3 jours NoirBlancType C CEE 7/16 prise 2,8 mm---------------Vis20-24|24--3418-16AD16-16A/24 V/W

3.40 €

1 Disponible 3 jours NoirRougeType C CEE 7/16 prise 2,8 mm---------------Vis20230---4918-16AD 16-16B/230 V/R

3.40 €

1 Disponible 3 jours NoirVertType C CEE 7/16 prise 2,8 mm---------------Vis20230---4918-16AD 16-16B/230 V/G

3.40 €

1 Disponible 3 jours NoirBlancType C CEE 7/16 prise 2,8 mm---------------Vis20230---4918-16AD 16-16B/230 V/W

2.89 €

1 Disponible 3 jours NoirRougeVis---------------Vis20-12|12--5129-22AD 16-22 DS/12 V/R

2.89 €

1 Disponible 3 jours NoirVertVis---------------Vis20-12|12--5129-22AD 16-22 DS/12 V/G

2.89 €

1 Disponible 3 jours NoirBleuVis---------------Vis20-12|12--5129-22AD 16-22 DS/12 V/B

2.89 €

1 Disponible 3 jours NoirBlancVis---------------Vis20-12|12--5129-22AD 16-22 DS/12 V/W

2.89 €

1 Disponible 3 jours NoirRougeVis---------------Vis20-24|24--5129-22AD 16-22 DS/24 V/R

3.11 €

1 Disponible 3 jours NoirVertVis---------------Vis20-24|24--5129-22AD 16-22 DS/24 V/G

2.89 €

1 Disponible 3 jours NoirBleuVis---------------Vis20-24|24--5129-22AD 16-22 DS/24 V/B

2.89 €

1 Disponible 3 jours NoirBlancVis---------------Vis20-24|24--5129-22AD 16-22 DS/24 V/W

2.89 €

1 Disponible 3 jours NoirRougeVis---------------Vis20230---5129-22AD 16-22 DS/230 V/R

2.89 €

1 Disponible 3 jours NoirVertVis---------------Vis20230---5129-22AD 16-22 DS/230 V/G

2.89 €

1 Disponible 3 jours NoirBleuVis---------------Vis20230---5129-22AD 16-22 DS/230 V/B

2.89 €

1 Disponible 3 jours NoirBlancVis---------------Vis20230---5129-22AD 16-22 DS/230 V/W

2.89 €

1 Disponible 3 jours NoirRougeVis---------------Vis20230---5129-22AD 16-22 IT/230 V/R

2.89 €

1 Disponible 3 jours NoirVertVis---------------Vis20230---5129-22AD 16-22 IT/230 V/G

2.89 €

1 Disponible 3 jours NoirBlancVis---------------Vis20230---5129-22AD 16-22 IT/230 V/W

2.89 €

1 Disponible 3 jours NoirRougeVis---------------Vis20-24|24--5729-22AD 16-22 HS/24 V/R

6.28 €

1 Disponible 3 jours ChromeRougeCosse à souder-----IP67inviolable|résistant aux éclaboussures--Laiton au placage nickelLaitonbrillant---Vis15|15-12|1212----8GQ8F-D/R/12V/N

6.28 €

1 Disponible 3 jours ChromeVertCosse à souder-----IP67inviolable|résistant aux éclaboussures--Laiton au placage nickelLaitonbrillant---Vis15|15-12|1212----8GQ8F-D/G/12V/N

6.28 €

1 Disponible 3 jours ChromeRougeCosse à souder------inviolable|résistant aux éclaboussures---Laitonbrillant---Vis15-24|2424----8GQ8F-D/R/24V/N

6.28 €

1 Disponible 3 jours ChromeVertCosse à souder------inviolable|résistant aux éclaboussures---Laitonbrillant---Vis15-24|2424----8GQ8F-D/G/24V/N

5.75 €

1 Disponible 3 jours ChromeBleuPattes de soudage------inviolable|résistant aux éclaboussures---Laitonbrillant---Vis15-24|2424----8GQ8F-D/B/24V/N

6.84 €

1 Disponible 3 jours ChromeRougeCosse à souder-----IP67inviolable|résistant aux éclaboussures--Acier inoxydableAcier inoxydablebrillant---Vis15|15-12|1212----12GQ12F-D/R/12V/N

6.84 €

1 Disponible 3 jours ChromeVertCosse à souder-----IP67inviolable|résistant aux éclaboussures--Acier inoxydableAcier inoxydablebrillant---Vis15|15-12|1212----12GQ12F-D/G/12V/N

6.84 €

1 Disponible 3 jours ChromeRougeCosse à souder------inviolable|résistant aux éclaboussures---Acier inoxydablebrillant---Vis15-24|2424----12GQ12F-D/R/24V/N

6.84 €

1 Disponible 3 jours ChromeVertCosse à souder------inviolable|résistant aux éclaboussures---Acier inoxydablebrillant---Vis15-24|2424----12GQ12F-D/G/24V/N

6.84 €

1 Disponible 3 jours ChromeBlancCosse à souder------inviolable|résistant aux éclaboussures---Acier inoxydablebrillant---Vis15-24|2424----12GQ12F-D/W/24V/N

6.84 €

1 Disponible 3 jours ChromeBleuPattes de soudage------inviolable|résistant aux éclaboussures---Acier inoxydablebrillant---Vis15-24|2424----12GQ12F-D/B/24V/N

2.37 €

1 Disponible 3 jours ChromeRougeSoudage202Max 3.5---Réflecteur externe|LED 3 mm-50-Laiton|Caoutchoucbrillant85-25-Vis-------506.2TC-R9-103L-12e

2.89 €

1 Disponible 3 jours ChromeVertSoudage201.9----Réflecteur intégré|LED 5 mm-450-Laiton|Caoutchoucbrillant85-25-Vis-------158.2TC-R9-104L-12-G

2.37 €

1 Disponible 3 jours ChromeRougeSoudage202Max 3.5---Réflecteur externe|LED 3 mm-50-Laiton|Phénolbrillant85-25-Vis-------506.2TC-R9-3612. RED

2.37 €

1 Disponible 3 jours ChromeRougeSoudage202----Réflecteur intégré|LED 3 mm-50-Laiton|Phénolbrillant85-25-Vis-------506.2TC-R9-1612. RED

2.57 €

1 Disponible 3 jours NoirRougeFiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm------Réflecteur intégré|LED 10 mm-250-Polyamide 6,6-85-20-Vis20-12----11016.2TC-R9-106L1-01. RED

2.37 €

1 Disponible 3 jours ChromeVertSoudage202.1Max 3.5---Réflecteur externe|LED 3 mm-45-Laiton|Caoutchoucbrillant85-25-Vis-------506.2TC-R9-103L-12GD

2.37 €

1 Disponible 3 jours ChromeBleuSoudage203.4Max 3.5---Réflecteur externe|LED 3 mm-700-Laiton|Caoutchoucbrillant85-25-Vis-------506.2TC-R9-103L-12-UD

2.37 €

1 Disponible 3 jours ChromeVertSoudage202.1Max 3.5---Réflecteur intégré|LED 3 mm-45-Laiton|Phénolbrillant85-25-Vis-------506.2TC-R9-1612. GREEN

2.05 €

1 Disponible 3 jours ChromeJauneSoudage202.1Max 3.5---Réflecteur intégré|LED 3 mm-40-Laiton|Phénolbrillant85-25-Vis-------506.2TC-R9-1612. YELLOW

2.57 €

1 Disponible 3 jours NoirVertFiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm------Réflecteur intégré|LED 10 mm-700-Polyamide 6,6-85-20-Vis20-12----12016.2TC-R9-106L-01. GREEN

3.93 €

1 Disponible 3 jours ChromeRougePattes de soudage------Réflecteur intégré|LED 5 mm-100-Laiton|Phénolbrillant80-20-Vis20-12----308.2TC-R9-115L 12 V RED

3.93 €

1 Disponible 3 jours ChromeRougePattes de soudage------Réflecteur intégré|LED 5 mm-100-Laiton|Phénolbrillant80-20-Vis20-24----308.2TC-R9-115L 24 V RED

3.93 €

1 Disponible 3 jours ChromeJaunePattes de soudage------Réflecteur intégré|LED 5 mm-100-Laiton|Phénolbrillant80-20-Vis20-12----308.2TC-R9-115L 12 V YELLOW

3.93 €

1 Disponible 3 jours ChromeJaunePattes de soudage------Réflecteur intégré|LED 5 mm-100-Laiton|Phénolbrillant80-20-Vis20-24----308.2TC-R9-115L 24 V YELLOW

3.93 €

1 Disponible 3 jours ChromeVertPattes de soudage------Réflecteur intégré|LED 5 mm-90-Laiton|Phénolbrillant80-20-Vis20-12----158.2TC-R9-115L 12 V GREEN

Loading...

Informations de base

Type de produit Témoin lumineux LED En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique