Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Couleur du boîtier | Chrome | Couleur | Rouge|Vert | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des voyants d'avertissement à LED | Réflecteur externe|multicolore | Propriétés des matériau | brillant | Température max.(°C) | 75 |
Température min.(°C) | -20 | Type de montage (LED) | Vis | Courant de service(mA) | 30 |
Type de produit | Voyant LED (multicolore) | Diamètre d'évidement(mm) | 6 | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Longueur d'onde(nm) | 700|565 |
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement(V DC)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles