Interrupteur à pied

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC-6648036
TC-6648040
TC-6648044
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de la coque/du bouton Connexion (composants) Type de contact Matériau Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Courant de commutation (max.)
(A)
Tension de commutation
(V AC)
Type (type de fabricant)

93.68 €

1 Disponible 3 jours Jaune|Vert--Métal+75-1013517821010220|380TC-6648036

40.72 €

1 Disponible 3 jours Noir|Rouge|GrisCâble à extrémité ouverte2 inverseursMétal|Plastique+60-251203515016250TC-6648040

42.27 €

1 Disponible 3 jours Noir|GrisCâble à extrémité ouverte2 inverseursMétal|Plastique+60-254614320216250TC-6648044

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Interrupteur à pied En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique