Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Courant nominal différentiel (A) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Nombre de broches | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de libération | En conformité avec la directive RoHS | Capacité de commutation | Capacité de commutation (kA) | Type | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.55 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.01 | 6 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 36 | B | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
136.55 € | 1 | Disponible | 22 jours | Gris | 0.01 | 10 | 230 | - | 2 | - | 230 | 77 | 36 | B | - | - | 10 | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
131.09 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.01 | 13 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | B | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
112.04 € | 1 | 3 jours | Gris | 0.01 | 16 | 230 | - | 2 | - | 230 | 77 | 36 | B | - | - | 10 | - | Description de l'arrêt : sans délai | ||
136.55 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.01 | 10 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
147.48 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | 0.03 | 6 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 54 | B | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
147.48 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 10 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 54 | B | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
147.48 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | 0.03 | 13 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 54 | B | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
153.41 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 20 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 54 | B | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
158.89 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | 0.03 | 25 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 54 | B | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
158.89 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | 0.03 | 32 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 54 | B | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
158.89 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 40 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 54 | B | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
164.37 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 10 | 110 | - | 2 | - | - | 70 | 54 | B | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
164.37 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 32 | 110 | 110 | 2 | 110 | - | 70 | 54 | B | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
158.89 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 10 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 54 | C | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
158.89 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 13 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 54 | C | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
153.41 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 20 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 54 | C | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
169.85 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 32 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 54 | C | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
1,506.83 € | 1 | Disponible | 47 jours | - | 0.03 | 125 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 117 | C | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
56.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 0.03 | 10 | 230 | - | 2 | - | 230 | 77 | 36 | B | - | - | 10 | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
56.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 0.03 | 13 | 230 | - | 2 | - | 230 | 77 | 36 | B | - | - | 10 | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
46.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 0.03 | 16 | 230 | - | 2 | - | 230 | 77 | 36 | B | - | - | 10 | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
120.17 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 20 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | B | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
142.01 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 32 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | B | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
142.01 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 40 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | B | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
58.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 0.03 | 10 | 230 | - | 2 | - | 230 | 77 | 36 | C | - | - | 10 | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
107.55 € | 1 | 18 jours | - | 0.03 | 13 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | ||
52.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 0.03 | 16 | 230 | - | 2 | - | 230 | 77 | 36 | C | - | - | 10 | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
125.63 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 20 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
136.55 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 25 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
147.48 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 32 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
40.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 0.03 | 10 | 230 | - | 2 | - | 230 | 77 | 36 | B | - | - | 6 | B 10 A 0.03 | Sans loquet | |
39.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 0.03 | 16 | 230 | - | 2 | - | 230 | 77 | 36 | B | - | - | 6 | B 16 A 0.03 | Sans loquet | |
44.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 0.03 | 10 | 230 | - | 2 | - | 230 | 77 | 36 | C | - | - | 6 | C 10 A 0.03 | Sans loquet | |
211.27 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 6 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 36 | B | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
211.27 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 16 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | B | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
224.64 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 32 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 36 | B | Oui | 10 | - | - | Description de la coupure temporisée de courte durée : K | |
235.60 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 40 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | B | Oui | 10 | - | - | Description de la coupure temporisée de courte durée : K | |
230.12 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.03 | 40 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 36 | C | Oui | 10 | - | - | Description de la coupure temporisée de courte durée : K | |
209.96 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.1 | 32 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
131.09 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.3 | 16 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | B | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
142.01 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.3 | 32 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | B | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
136.55 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.3 | 13 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
131.09 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.3 | 16 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
136.55 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.3 | 20 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
136.55 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.3 | 32 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | - | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
114.71 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.3 | 20 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | - | 6 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
125.63 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.3 | 25 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | - | 6 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
114.71 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.3 | 40 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | B | Oui | 6 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
114.71 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 0.3 | 10 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | Oui | 6 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
1,112.32 € | 1 | Disponible | 47 jours | - | 1 | 125 | 400 | - | 4 | - | - | 70 | 198 | B | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sélectif | |
1,265.73 € | 1 | Disponible | 47 jours | - | 1 | 125 | 400 | - | 4 | - | - | 70 | 198 | C | Oui | 10 | - | - | Description de l'arrêt : sélectif | |
58.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.03 | 6 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 18 | B | - | 6 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
63.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.03 | 10 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 18 | B | - | 6 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
65.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.03 | 13 | 230 | 230 | 2 | # 230/240 | - | 70 | 18 | B | - | 6 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
51.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.03 | 16 | 230 | - | 2 | 230 | - | 70 | 18 | B | - | 6 | - | - | - | |
78.64 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | 0.03 | 2 | 230 | # 230/240 | 2 | - | - | 70 | 18 | C | - | 6 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
76.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.03 | 4 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 18 | C | - | 6 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
71.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.03 | 6 | 230 | 230 | 2 | # 230/240 | - | 70 | 18 | C | - | 6 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai | |
71.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.03 | 10 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 18 | C | - | 6 | - | - | Description de l'arrêt : sans délai |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 90 | Type de produit | RCBO |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Courant nominal différentiel(A)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale (détails)(V)
Nombre de broches
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(V AC)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de libération
En conformité avec la directive RoHS
Capacité de commutation
Capacité de commutation(kA)
Type
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles