Interrupteur Ethernet industriel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
852-1102
852-111
852-112
852-1305
852-303
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Indice IP Température ambiante
(°C)
Nombre de ports Ethernet Tension de fonctionnement
(V DC)
Types de ports Faible alimentation électrique (LOV) Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Type (type de fabricant) Poids
(g)
Principe de fonctionnement

497.37 €

1 Disponible 6 jours +70IP30-40812|24|488 ports 1000BASE-T-12010550852-1102-Interrupteur non géré

147.05 €

1 Disponible 3 jours -IP20-518|24|30-par borne73.8109.223.4852-111350Interrupteur non géré

278.76 €

1 Disponible 3 jours -IP20-8--par borne23.473.8109.28-PORT 100BASE-TX INDUSTR.ECO SWITCH415Interrupteur non géré

1,791.65 €

1 Disponible 6 jours +70IP30-40-12|24|48--120-50852-1305-Interrupteur géré

1,306.31 €

1 Disponible 6 jours +70IP30-40-12|24|48--12016250852-303-Interrupteur géré

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taux de transfert LAN 100 Mbit/s Type de produit Interrupteur Ethernet industriel

Assistance technique