Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
852-101 |
852-102 |
852-103 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de ports Ethernet | Types de ports | Taille du produit (profondeur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 5x 10/100Base-TX (RJ-45) | 105 | 852-101 | |
447.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 8x 10/100Base-TX (RJ-45) | 162 | 852-102 | |
606.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8x 10/100Base-TX (RJ-45); 2x SFP 100Base-FX. Fibre de Verre | 162 | 852-103 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Indice IP | IP30 | Taux de transfert LAN | 100 Mbit/s |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | 0 | Tension de fonctionnement(V DC) | 12|24|48 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 120 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 50 | Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel | Principe de fonctionnement | Interrupteur non géré |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de ports Ethernet
Types de ports
Taille du produit (profondeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles