47916 Bague double 1 x 35 mm² x 16 mm partiellement isolée rouge 50 pièce(s)【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

47916

Référence pièce
47916
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.93 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 30 Conforming wire size(AWG) 2 Insulation material Polypropylène
Couleur Rouge Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Code couleur du pays DIN
Section transversale x longueur de manchon 1 x 35 mm² x 16 mm Section transversale (par broche/noyau)(mm²) 35 Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²) 1 x 35
Type d'isolation Partiellement isolée N° de pièce du fabricant 47916 Nombre de fils 1
Type de produit Bague Longueur de manchon(mm) 16 Plage de température(°C) jusqu'à +105
Type (type de fabricant) 47916

Vous vous trouvez sur la page de 47916 Bague double 1 x 35 mm² x 16 mm partiellement isolée rouge 50 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 47916.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 47916.

Assistance technique