GR1708 Virole Embout Klauke 1 x 0,75 mm² x 8 mm partiellement isolé bleu 500 pièce(s)【500 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GR1708

Référence pièce
GR1708
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.67 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 13.5 Conforming wire size(AWG) 20 Insulation material Polypropylène
Couleur Bleu Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Code couleur du pays FR
Section transversale x longueur de manchon 1 x 0,75 mm² x 8 mm Section transversale (par broche/noyau)(mm²) 0.75 Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²) 1 x 0.75
Type d'isolation Partiellement isolée N° de pièce du fabricant GR1708 Nombre de fils 1
Type de produit Bague Longueur de manchon(mm) 8 Plage de température(°C) jusqu'à +105
Type (type de fabricant) GR1708

Vous vous trouvez sur la page de GR1708 Virole Embout Klauke 1 x 0,75 mm² x 8 mm partiellement isolé bleu 500 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: GR1708.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GR1708.

Assistance technique