1676 Embout Virole 1 x 0,25 mm² x 6 mm partiellement isolé jaune 1000 pièce(s)【1,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1676

Référence pièce
1676
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

46.60 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 11 Conforming wire size(AWG) 24 Insulation material Polypropylène
Couleur Jaune Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Section transversale x longueur de manchon 1 x 0,25 mm² x 6 mm
Section transversale (par broche/noyau)(mm²) 0.25 Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²) 1 x 0.25 Type d'isolation Partiellement isolée
N° de pièce du fabricant 1676 Nombre de fils 1 Type de produit Bague
Longueur de manchon(mm) 6 Plage de température(°C) jusqu'à +105 Type (type de fabricant) 1676

Vous vous trouvez sur la page de 1676 Embout Virole 1 x 0,25 mm² x 6 mm partiellement isolé jaune 1000 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 1676.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1676.

Assistance technique