87514 Bague double 2 x 6 mm² x 14 mm partiellement isolée jaune 100【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

87514

Référence pièce
87514
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 26 Conforming wire size(AWG) 9 Insulation material Polypropylène
Couleur Jaune Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Code couleur du pays DIN
Section transversale x longueur de manchon 2 x 6 mm² x 14 mm Section transversale (par broche/noyau)(mm²) 6 Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²) 2 x 6
Type d'isolation Partiellement isolée N° de pièce du fabricant 87514 Nombre de fils 2
Type de produit Bague double Longueur de manchon(mm) 14 Plage de température(°C) jusqu'à +105
Type (type de fabricant) 87514

Vous vous trouvez sur la page de 87514 Bague double 2 x 6 mm² x 14 mm partiellement isolée jaune 100, le numéro d'article est le suivant: 87514.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 87514.

Assistance technique