8678 Bague double 2 x 0,25 mm² x 8 mm partiellement isolée bleu clair【1,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8678

Référence pièce
8678
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.87 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 15 Conforming wire size(AWG) 23 Insulation material Polypropylène
Couleur Bleu clair Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Code couleur du pays DE
Section transversale x longueur de manchon 2 x 0,25 mm² x 8 mm Section transversale (par broche/noyau)(mm²) 0.25 Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²) 2 x 0.25
Type d'isolation Partiellement isolée N° de pièce du fabricant 8678 Nombre de fils 2
Type de produit Bague double Longueur de manchon(mm) 8 Plage de température(°C) jusqu'à +105
Type (type de fabricant) 8678

Vous vous trouvez sur la page de 8678 Bague double 2 x 0,25 mm² x 8 mm partiellement isolée bleu clair, le numéro d'article est le suivant: 8678.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8678.

Assistance technique