Relais automobile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ACT112
ACT212
ACT512
CB1AP12
CB1AP24
CB112
CB124
CM112
CP112
JJM1A12
JJM2W12
JJM112
JSM1125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Température ambiante
(°C)
Tension nominale de la bobine
(VDC)
Tension nominale de la bobine
(V DC)
Connexion (composants) Connexion Type de contact Durabilité Résistance d'isolation
(MΩ)
Courant nominal (détails) Tension nominale (détails)
(V)
Tension nominale (détails)
(VDC)
Tension nominale (détails)
(V DC)
Tension de fonctionnement
(V DC)
Tension de fonctionnement
(VDC)
Consommation d'énergie
(mW)
Consommation d'énergie
(W)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Résistance à l'huile
(Ω)
Capacité de commutation Courant de commutation (IS max.) Courant de commutation (max.)
(A)
Courant de commutation (min.)
(A)
Capacité de commutation
(A)
Courant de commutation
(A)
Capacité de commutation
(V DC)
Tension de commutation (max.)
(V DC)
Tension de commutation
(V DC)
Tension de commutation
(VDC)
Tension de commutation (max.)
(VDC)
Capacité de commutation
(VDC)
Capacité de commutation (max.)
(W)
Courant de l'interrupteur
(A)
Plage de température
(°C)
Type Type (type de fabricant) Type (divers.)

3.40 €

1 Disponible 3 jours 13.57.2-40 - +8512-Circuit imprimé-1 inverseur|1 inverseur1 x 107---12---800-17.4180--20(à 12 V/CC) 1------14(NO) 20 A/14 V / DC. (NC) 10 A/14---ACT112ACT1121 contact inverseur. 1 bobine

5.75 €

1 Disponible 3 jours 13.57.2-40 - +8512-Circuit imprimé-2 inverseurs|2 inverseurs1 x 107---12---800-17.4180--20(à 12 V/CC) 1------14(NO) 20 A/14 V / DC. (NC) 10 A/14---ACT212ACT2122 contacts inverseurs. 2 bobines. 8 contacts

5.75 €

1 Disponible 3 jours 13.514-40 - +8512-Circuit imprimé-2 inverseurs|2 inverseurs1 x 107---12---800-17.4180--20(à 12 V/CC) 1------14(NO) 20 A/14 V / DC. (NC) 10 A/14---ACT512ACT5122 contacts inverseurs. 2 bobines. 10 contacts

5.75 €

1 Disponible 3 jours 2526-40 - +8512-Broche à souderConnexion PCB1 fabricant|1 Closer1 x 106(500 V/DC) Au moins 20-12---16 max.-1.426103--40--40---141440 A/14---CB1AP12CB1AP12Carte de circuit imprimé

5.75 €

1 Disponible 3 jours 2526-40 - +8524-Broche à souderConnexion PCB1 fabricant|1 Closer1 x 106(500 V/DC) Au moins 20-24---32 max.-1.826320--20--20---282820 A/28---CB1AP24CB1AP24Carte de circuit imprimé

6.28 €

1 Disponible 3 jours 2526-40 - +85-12Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mmBêche plate 6,3 mm1 inverseur|1 inverseur1 x 106(500 V/DC) Au moins 20-12--16 max.--1.426103--40--4040 A/141414------CB112CB112Enfichable

6.28 €

1 Disponible 3 jours 2526-40 - +85-24Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mmBêche plate 6,3 mm1 inverseur|1 inverseur1 x 106(500 V/DC) Au moins 20-24--32 max.--1.826320--20--2020 A/282828------CB124CB124Enfichable

5.75 €

1 Disponible 3 jours 2215-12-Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm-1 inverseur1 x 106---------20103--35-35-----14----CM112CM1121 contact inverseur

4.13 €

1 Disponible 3 jours 9.513-12-Circuit imprimé-1 inverseur----12---640-14225--20-14 V/DC/(NO) 20 A. (NC) 10-----14----CP112CP1121 contact inverseur

3.61 €

1 Disponible 3 jours 13.912-40 - +8512-Circuit imprimé-1 fabricant|1 Closer1 x 107-12 VDC-12--10 - 16640-15.5225-35 A/120 s. 25 A/1h20(à 12 V/CC) 1------1420 A/14-40-JJM1A12JJM1A122 contacts normalement ouverts

4.71 €

1 Disponible 3 jours 15.512--12Circuit imprimé-2 fabricants1 x 107----12--1000-13.91442 x 6 A/12V/20°C. 2 x 4 A/12 V/85°C-12----14-------40 - +85JJM2W12JJM2W12-

3.61 €

1 Disponible 3 jours 13.912-40 - +8512-Circuit imprimé-1 inverseur|1 inverseur1 x 107-12 VDC-12--10 - 16340-15.5225-35 A/120 s. 25 A/1h20(à 12 V/CC) 1------14(Plus proche) 20 A/14 V/DC. (Ouvreur) 10 A/14-40-JJM112JJM1121 contact inverseur

2.37 €

1 Disponible 3 jours 1612-12-Circuit imprimé-1 inverseur|1 inverseur1 x 107---------22225--15-------16-160--JSM1125JSM11251 contact inverseur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de contact Alliage argent Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40
Type de produit Relais automobile Caractéristiques du relais sans montage coudé

Assistance technique