Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
47412
Overall Length(mm) | 20 | Conforming wire size(AWG) | 12 | Insulation material | Polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Code couleur du pays | DIN |
Section transversale x longueur de manchon | 1 x 4 mm² x 12 mm | Section transversale (par broche/noyau)(mm²) | 4 | Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²) | 1 x 4 |
Type d'isolation | Partiellement isolée | N° de pièce du fabricant | 47412 | Nombre de fils | 1 |
Type de produit | Bague | Longueur de manchon(mm) | 12 | Plage de température(°C) | jusqu'à +105 |
Type (type de fabricant) | 47412 |
Vous vous trouvez sur la page de 47412 Bague double 1 x 4 mm² x 12 mm partiellement isolée gris 100 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 47412.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 47412.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles