Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1686
Overall Length(mm) | 11 | Conforming wire size(AWG) | 24 | Insulation material | Polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Vert | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Section transversale x longueur de manchon | 1 x 0,34 mm² x 6 mm |
Section transversale (par broche/noyau)(mm²) | 0.34 | Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²) | 1 x 0.34 | Type d'isolation | Partiellement isolée |
N° de pièce du fabricant | 1686 | Nombre de fils | 1 | Type de produit | Bague |
Longueur de manchon(mm) | 6 | Plage de température(°C) | jusqu'à +105 | Type (type de fabricant) | 1686 |
Vous vous trouvez sur la page de 1686 Embout Virole 1 x 0,34 mm² x 6 mm partiellement isolé vert 1000 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 1686.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1686.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles