Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
87010 |
87212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Gris | 0,75 mm² x 10 mm | 0.75 | 0.75 | 87010 | 10 | 87010 | |
60.69 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | 1,50 mm² x 12 mm | 1.5 | 1.50 | 87212 | 12 | 87212 |
Loading...
Insulation material | Polypropylène | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Type de produit | Bague double |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Longueur de manchon(mm)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles