Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TC-7494432 |
TC-7494436 |
TC-7494448 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du bouton (mm) | Type de contact | Indice IP | Diamètre d'évidement (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 23.6 | 1 disjoncteur|1 fabricant | IP40 | 16 | TC-LAS1-AY-11TS | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 23.6 | 2 disjoncteurs|2 fabricants | IP40 | 16 | TC-LAS1-AY-22TS | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 33 | 1 disjoncteur | IP65 | 22 | TC-LAS1-A22Y-01TSB |
Loading...
Couleur | Rouge | Connexion (composants) | Cosse à souder | Fonctions (interrupteurs) | verrou |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +55 | Température min.(°C) | -25 | Motif imprimé | Symbole de flèche |
Type de produit | Interrupteur d'arrêt | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Courant de commutation (max.)(A) | 3 |
Tension de commutation(V AC) | 250 | Mécanisme de verrouillage | Tourner | Matériau de contact | Alliage argent |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du bouton(mm)
Type de contact
Indice IP
Diamètre d'évidement(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles