Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10120666 |
10120668 |
10120669 |
10120670 |
10120671 |
10120672 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cross section (based on core number) (part 1 + 2) | Manufacturer part # | No. of leads (part 1) (x) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 x 0.08 mm² | 10120666 | 6 | 10120666 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 x 0.08 mm² | 10120668 | 10 | 10120668 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 x 0.08 mm² | 10120669 | 12 | 10120669 | |
2.89 € | 1 | Disponible | Devis | 14 x 0.08 mm² | 10120670 | 14 | 10120670 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 x 0.08 mm² | 10120671 | 16 | 10120671 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 x 0.08 mm² | 10120672 | 20 | 10120672 |
Loading...
AWG | 28 | Colour | Grey | Contact spacing(mm) | 1.27 |
---|---|---|---|---|---|
Cross section (each core) (part 1)(mm²) | 0.08 | Packaged | Yes | Product type | Ribbon cable |
RoHS-compliant | Yes | Sold per metre | No | Product size (length)(cm) | 25 |
Configurer
Propriétés de base
Cross section (based on core number) (part 1 + 2)
Manufacturer part #
No. of leads (part 1)(x)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles