HEADER 50P V / T DS1013-50SSIB1-B-0

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DS1013-50SSIB1-B-0

Référence pièce
DS1013-50SSIB1-B-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier PBT. UL94V-0 Couleur Noir Connexion (composants) Circuit imprimé
Sens du connecteur Perpendiculaire (au circuit imprimé) Type de connecteur Barrette à broches, droite Matériau de contact Alliage de cuivre
Espacement des contacts(mm) 2.54 Surface de contact Plaqué or N° de pièce du fabricant DS1013-50SSIB1-B-0
Nombre de rangées 2 Broches par rangée 25 Taille du produit (hauteur)(mm) 9
Taille du produit (largeur)(mm) 9.1 Taille du produit (longueur)(mm) 71.10 Type de produit Connecteur à broches
En conformité avec la directive RoHS Oui Nombre total de broches 50 Type (type de fabricant) DS1013-50SSIB1-B-0

Vous vous trouvez sur la page de HEADER 50P V / T DS1013-50SSIB1-B-0, le numéro d'article est le suivant: DS1013-50SSIB1-B-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS1013-50SSIB1-B-0.

Assistance technique