Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DS1013-06SSIB1-B-0 |
DS1013-10SSIB1-B-0 |
DS1013-14SSIB1-B-0 |
DS1013-34RSIB-B-0 |
DS1014-20SF1B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de boîtier | Compatible avec (détails) | Sens du connecteur | Type de connecteur | Espacement des contacts (mm) | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre total de broches | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | - | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | Barrette à broches, droite | 2.54 | DS1013-06SSIB1-B-0 | - | - | 3 | 9 | 9.1 | 15.22 | 6 | DS1013-06SSIB1-B-0 | |
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | - | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | Barrette à broches, droite | 2.54 | DS1013-10SSIB1-B-0 | - | - | 5 | 9 | 9.1 | 20.30 | 10 | DS1013-10SSIB1-B-0 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | - | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | Barrette à broches, droite | 2.54 | DS1013-14SSIB1-B-0 | - | - | 7 | 9 | 9.1 | 25.38 | 14 | DS1013-14SSIB1-B-0 | |
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | - | Parallèle (au circuit imprimé) | Barrette à broches, angle droit | 2.54 | DS1013-34RSIB-B-0 | - | - | 17 | 9 | 9.1 | 50.78 | 34 | DS1013-34RSIB-B-0 | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Thermoplastique UL94V-O | Connecteurs BNC | Parallèle (au circuit imprimé) | Barrette à broches, droite | 2 | DS1014-20SF1B | +105 | -40 | 10 | 5.60 | 5.40 | - | 20 | DS1014-20SF1B |
Loading...
Couleur | Noir | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Surface de contact | Plaqué or | Nombre de rangées | 2 | Type de produit | Connecteur à broches |
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de boîtier
Compatible avec (détails)
Sens du connecteur
Type de connecteur
Espacement des contacts(mm)
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Nombre total de broches
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles