Connecteur industriel avec boîtier PE section supérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70.350.0628.0
70.350.0635.0
70.350.1028.0
70.350.1035.0
70.350.1628.0
70.350.1635.0
70.350.2428.0
70.350.2435.0
70.353.1035.0
70.353.1635.0
70.353.2435.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Case material Clamp Ø
(mm)
Connector features IP rating Manufacturer part # Mating cycles (actuations) Rated voltage Terminal Ø (max.)
(mm)
Test current Thread size Type (manufacturer type) Voltage
(V AC)

10.56 €

1 Disponible 3 jours Aluminium6.5+ cable gland|Cable input (lateral)IP5470.350.0628.0500-13.5-PG13.570.350.0628.0500

11.61 €

1 Disponible 3 jours Aluminium3+ cable gland|Cable input (lateral)|+ one-hand locking mechanism|Longitudinal braceIP5470.350.0635.0500-14.5-M2070.350.0635.0500

13.75 €

1 Disponible 3 jours -6.5+ cable gland|+ rubber seal|Cable input (lateral)IP5470.350.1028.0--16-PG1670.350.1028.0500

12.67 €

1 Disponible 3 jours Aluminium3+ cable gland|Cable input (lateral)|Transverse braceIP5470.350.1035.0--14.5-M2070.350.1035.0500

14.81 €

1 Disponible 3 jours Aluminium9+ cable gland|Cable input (lateral)-70.350.1628.0--21-PG2170.350.1628.0400

14.81 €

1 Disponible 3 jours Aluminium7.5+ cable gland|Cable input (lateral)|+ two-hand locking mechanism|Transverse braceIP5470.350.1635.0--19-M2570.350.1635.0400

14.81 €

1 Disponible 3 jours Aluminium9+ cable gland|Cable input (lateral)IP5470.350.2428.0--21-PG2170.350.2428.0400

15.87 €

1 Disponible 3 jours Aluminium7.5+ cable gland|Cable input (lateral)|Transverse braceIP5470.350.2435.0--19-M2570.350.2435.0400

14.81 €

1 Disponible 3 jours Aluminium7.5+ cable gland|Cable input (lateral)|Transverse braceIP5470.353.1035.0--19-M2570.353.1035.0500

15.87 €

1 Disponible 3 jours Aluminium15+ cable gland|Cable input (lateral)|+ two-hand locking mechanism|Transverse braceIP5470.353.1635.0--26.5-M3270.353.1635.0400

16.93 €

1 Disponible 3 jours Aluminium15+ cable gland|Cable input (lateral)|Transverse braceIP5470.353.2435.0--26.5-M3270.353.2435.0400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour Grey Connection - Leading contact (PE) No
Max. temperature(°C) +120 Min. temperature(°C) -40 Number of pins -
Product type Enclosure top Series (revos Basic connectors) BAS Type (misc.) Housing top section

Assistance technique