Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
70.310.0640.0 |
70.310.1040.0 |
70.310.1640.0 |
70.310.2440.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mating cycles (actuations) | Number of pins | Rated voltage (V AC) | Total number of pins | Voltage (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | 6|6 + PE | 500 | 6 + PE | - | |
9.99 € | 1 | Disponible | 29 jours | - | 10|10 + PE | 500 | 10 + PE | - | |
12.67 € | 1 | Disponible | 29 jours | - | 16|16 + PE | 400 | 16 + PE | 400 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 15 jours | - | 24|24 + PE | 400 | 24 + PE | 400 |
Loading...
Colour | Grey | Connection (components) | Screws | Connection | - |
---|---|---|---|---|---|
Connector features | + wire protection|tin-plated|copper-plated | Core cross section (min.)(mm²) | 0.5 | Core cross section (max.)(mm²) | 2.5 |
Leading contact (PE) | Yes | Product type | Pin inset | Series (revos Basic connectors) | BAS |
Test current(A) | 16 | Type (misc.) | Connector insert |
Configurer
Propriétés de base
Mating cycles (actuations)
Number of pins
Rated voltage(V AC)
Total number of pins
Voltage(V AC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles