Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
70.320.0628.0 |
70.320.1028.0 |
70.320.1628.0 |
70.320.2428.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector features | IP rating | Manufacturer part # | Mating cycles (actuations) | Rated voltage | Test current | Type (manufacturer type) | Voltage (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | + one-hand locking mechanism|Longitudinal brace | IP54 | 70.320.0628.0 | 500 | - | - | 70.320.0628.0 | 500 | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | + two-hand locking mechanism|Transverse brace|UV-resistant | IP54 | 70.320.1028.0 | - | - | - | 70.320.1028.0 | 500 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | + two-hand locking mechanism | - | 70.320.1628.0 | - | - | - | 70.320.1628.0 | 400 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | + two-hand locking mechanism|Transverse brace|UV-resistant | IP54 | 70.320.2428.0 | - | - | - | 70.320.2428.0 | 400 |
Loading...
Case material | Aluminium | Colour | Grey | Connection | - |
---|---|---|---|---|---|
Leading contact (PE) | No | Max. temperature(°C) | +120 | Min. temperature(°C) | -40 |
Number of pins | - | Product type | Enclosure bottom | Series (revos Basic connectors) | BAS |
Type (misc.) | Housing base |
Configurer
Propriétés de base
Connector features
IP rating
Manufacturer part #
Mating cycles (actuations)
Rated voltage
Test current
Type (manufacturer type)
Voltage(V AC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles