Connecteur industriel avec insert femelle en PE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70.300.0640.0
70.300.1040.0
70.300.1640.0
70.300.2440.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mating cycles (actuations) Number of pins Rated voltage
(V AC)
Total number of pins Voltage
(V AC)

8.40 €

1 Disponible 3 jours 5006|6 + PE5006 + PE-

8.40 €

1 Disponible 3 jours -10|10 + PE50010 + PE-

12.67 €

1 Disponible 19 jours -16|16 + PE40016 + PE400

15.87 €

1 Disponible 3 jours -24|24 + PE40024 + PE400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour Grey Connection (components) Screws Connection -
Connector features + wire protection|tin-plated|copper-plated Core cross section (min.)(mm²) 0.5 Core cross section (max.)(mm²) 2.5
Leading contact (PE) Yes Product type Socket inset Series (revos Basic connectors) BAS
Test current(A) 16 Type (misc.) Socket insert

Assistance technique