Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5518022 |
5518023 |
5518024 |
5518025 |
5518026 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Compatible avec (détails) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Type | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | TA(M)191209(T) | 100 | 140 | MP 1912 | TEMPO MP 1912 | |
6.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | TA(M)201610(T) | 140 | 155 | MP 2016 | TEMPO MP 2016 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | TA241911(T) | 160 | 210 | MP 2419 | TEMPO MP 2419 | |
18.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | TA292411(T) | 215 | 265 | MP 2924 | TEMPO MP 2924 | |
23.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | TA342912(T) | 265 | 315 | MP 3429 | TEMPO MP 3429 |
Loading...
Couleur | Galvanisé | Matériau (détails) | Acier galvanisé (1,5mm) | Matériau | Plaque en acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Plaque de montage | Conforme à la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Compatible avec (détails)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Type
Type (type du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles