Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1091322 |
T1906C152 |
T1906C153 |
T1906C155 |
T1906C156 |
T1906C157 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Taille du produit (longueur) (mm) | En conformité avec la directive RoHS | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 | Noir | DE | 1 x 6 mm² x 14 mm | 6 | 1 x 6 | 1091322 | 1 | 26.1 | Oui | 14 | TE60-14 BK | |
3.63 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | Blanc | - | 2 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 2 x 0.50 | T1906C152 | 2 | - | - | 8 | T1906C152 | ||
3.76 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | Gris | - | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | T1906C153 | 2 | - | - | 8 | T1906C153 | ||
3.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | Noir | - | 2 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | T1906C155 | 2 | - | - | 8 | T1906C155 | ||
4.41 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | Bleu | - | 2 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | T1906C156 | 2 | - | - | 8 | T1906C156 | ||
5.03 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | Gris | - | 2 x 4 mm² x 12 mm | 4 | 2 x 4 | T1906C157 | 2 | - | - | 12 | T1906C157 |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Bague double |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
Couleur
Code couleur du pays
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Nombre de fils
Taille du produit (longueur)(mm)
En conformité avec la directive RoHS
Longueur de manchon(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles