Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | - | RS 232 C|Bornes | - | 750-650 | 0 | - | 1 | 1 | Via la tension du système DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interface série PLC | 750-650 | 51.5 | |
486.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | - | RS 232 C|Bornes | - | 750-650/000-001 | 0 | - | 1 | 1 | Via la tension du système DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interface série PLC | 750-650/000-001 | 51.5 | |
497.37 € | 1 | Disponible | 33 jours | +55 | - | RS 232 C|Bornes | - | 750-650/000-002 | 0 | - | 1 | 1 | Via la tension du système DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interface série PLC | 750-650/000-002 | 51.5 | |
497.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | - | RS 232 C|Bornes | - | 750-650/000-006 | 0 | - | 1 | 1 | Via la tension du système DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interface série PLC | 750-650/000-006 | 51.5 | |
497.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | - | RS 232 C|Bornes | - | 750-650/000-010 | 0 | - | 1 | 1 | Via la tension du système DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interface série PLC | 750-650/000-010 | 51.5 | |
497.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | - | RS 232 C|Bornes | - | 750-650/000-011 | 0 | - | 1 | 1 | Via la tension du système DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interface série PLC | 750-650/000-011 | 51.5 | |
453.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | - | RS 232 C|Bornes | - | 750-650/000-012 | 0 | - | 1 | 1 | Via la tension du système DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interface série PLC | 750-650/000-012 | 51.5 | |
497.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | - | RS 232 C|Bornes | - | 750-650/000-015 | 0 | - | 1 | 1 | Via la tension du système DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interface série PLC | 750-650/000-015 | 51.5 | |
479.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | - | RS 232 C|Bornes | - | 750-650/003-000 | 0 | - | 1 | 1 | Via la tension du système DC/DC | 50 | - | 15 | 19 | Interface série PLC | 750-650/003-000 | 51.5 | |
508.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | 750-651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interface PLC | 750-651 | - | |
519.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | 750-651/000-002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interface PLC | 750-651/000-002 | - | |
475.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | - | RS 232 C|RS 485|Bornes | - | 750-652 | 0 | - | 1 | 1 | Via la tension du système DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interface série PLC | 750-652 | 51 | |
578.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | +60 | - | RS 232 C|RS 485|Bornes | - | 750-652/025-000 | -20 | - | 1 | 1 | - | 65 | - | 62 | 100 | Interface série PLC | 750-652/025-000 | 51 | |
512.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | 1 entrée/sortie 24 bits (3 octets de données utilisateur) 1 contrôle/état 8 bits | RS 485|Bornes | - | 750-653 | 0 | - | 1 | 1 | - | 64 | - | 12 | 100 | Interface série PLC | 750-653 | 51.7 | |
519.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | - | RS 485|Bornes | - | 750-653/000-002 | 0 | - | 1 | 1 | Via la tension du système DC/DC | 65 | - | 51 | 100 | Interface série PLC | 750-653/000-002 | 48.5 | |
519.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | - | RS 485|Bornes | - | 750-653/000-007 | 0 | - | 1 | 1 | Via la tension du système DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interface série PLC | 750-653/000-007 | 48.5 | |
490.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | - | RS 485|Bornes | - | 750-653/003-000 | 0 | - | 1 | 1 | Via la tension du système DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interface série PLC | 750-653/003-000 | 48.6 | |
617.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | +60 | - | RS 485|Bornes | - | 750-653/025-000 | -20 | - | 1 | 1 | Via la tension du système DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interface série PLC | 750-653/025-000 | 49 | |
497.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | 753-650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interface série PLC | 753-650 | - | |
497.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | - | - | IP20 | 753-650/003-000 | 0 | 1 | - | 1 | Via la tension du système DC/DC | 65 | 97 | 50 | - | Interface série PLC | 753-650/003-000 | 50 | |
512.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | 753-652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interface série PLC | 753-652 | - | |
523.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | - | - | IP20 | 753-653 | 0 | 1 | - | 1 | Via la tension du système DC/DC | 64 | 100 | 12 | - | Interface série PLC | 753-653 | 48.5 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Entrées/sorties
Interfaces (systèmes d'autobus)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles