Filtre d'alimentation PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
750-624
750-624/040-000
750-624/040-001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Couleur N° de pièce du fabricant Température ambiante (min.)
(°C)
Tension de fonctionnement
(V DC)
Type (type de fabricant)

98.04 €

1 Disponible 6 jours 55Gris clair750-624024750-624

207.68 €

1 Disponible 6 jours 70Gris foncé750-624/040-000-40-750-624/040-000

207.68 €

1 Disponible 6 jours 70Gris foncé750-624/040-001-40-750-624/040-001

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP20 Type de montage Rail DIN 35 Taille du produit (hauteur)(mm) 69.8
Taille du produit (largeur)(mm) 12 Taille du produit (longueur)(mm) 100 Type de produit Filtre d'alimentation PLC

Assistance technique