Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-665/000-001
Température ambiante (max.)(°C) | +55 | Indice IP | IP20 | N° de pièce du fabricant | 750-665/000-001 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (min.)(°C) | 0 | Nombre d'entrées numériques (max.) | 4 | Nombre de sorties (max.) | 4 |
Tension de fonctionnement(V DC) | 24 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 64 | Taille du produit (largeur)(mm) | 24 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 100 | Type de produit | Module complémentaire PLC | Type (type de fabricant) | 750-665/000-001 |
Poids(g) | 98 |
Vous vous trouvez sur la page de Module complémentaire PLC, le numéro d'article est le suivant: 750-665/000-001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-665/000-001.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles