Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
750-624/000-001 |
750-624/020-000 |
750-624/020-001 |
750-626 |
750-626/020-000 |
750-626/025-000 |
750-626/025-001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | 750-624/000-001 | 0 | 64 | 12 | 750-624/000-001 | 51 | |
98.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | 750-624/020-000 | 0 | 64 | 24 | 750-624/020-000 | 51 | |
87.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | 750-624/020-001 | 0 | 65 | 51 | 750-624/020-001 | 45.626 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | 750-626 | 0 | 64 | 12 | 750-626 | 51 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | 750-626/020-000 | 0 | 64 | 12 | 750-626/020-000 | 51 | |
174.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | +55 | 750-626/025-000 | 0 | 64 | 12 | 750-626/025-000 | 51 | |
174.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | +60 | 750-626/025-001 | -20 | 65 | 51 | 750-626/025-001 | 51 |
Loading...
Interfaces (systèmes d'autobus) | Profibus|bornes | Tension de fonctionnement(V DC) | 24 | Taille du produit (longueur)(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Module de filtrage PLC |
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles