Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
750-511 |
750-511/000-001 |
750-511/000-002 |
750-585 |
753-550 |
753-552 |
753-554 |
753-556 |
753-557 |
753-559 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Nombre de sorties analogiques | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.49 € | 1 | 8 jours | - | Bornes | - | 750-511 | - | 2 | - | 24 | - | 100 | 750-511 | 38 | ||
268.89 € | 1 | 8 jours | - | Bornes | - | 750-511/000-001 | - | 2 | - | 24 | - | 100 | 750-511/000-001 | 53.5 | ||
274.49 € | 1 | 8 jours | - | Bornes | - | 750-511/000-002 | - | 2 | - | 24 | - | 100 | 750-511/000-002 | 53.5 | ||
610.64 € | 1 | 8 jours | - | Bornes | - | 750-585 | - | 2 | - | 24 | - | 100 | 750-585 | 58.5 | ||
296.92 € | 1 | 8 jours | Sorties : 2 | - | IP20 | 753-550 | 2 | - | Via la tension du système/DC | - | 100 | - | 753-550 | 46.3 | ||
301.40 € | 1 | 8 jours | Sorties : 2 | - | IP20 | 753-552 | 2 | - | - | 24 | 100 | - | 753-552 | 44.021 | ||
335.01 € | 1 | 8 jours | Sorties : 2 | - | IP20 | 753-554 | 2 | - | - | 24 | 100 | - | 753-554 | 44.9 | ||
296.92 € | 1 | 8 jours | Sorties : 2 | - | IP20 | 753-556 | 2 | - | Via la tension du système/DC | - | 100 | - | 753-556 | 40.903 | ||
341.73 € | 1 | 8 jours | Sorties : 4 | - | IP20 | 753-557 | 4 | - | Via la tension du système/DC | - | 100 | - | 753-557 | 53.5 | ||
289.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | Sorties : 4 | - | IP20 | 753-559 | 4 | - | Via la tension du système/DC | - | 100 | - | 753-559 | 47.5 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +55 | Température ambiante (min.)(°C) | 0 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 12 | Type de produit | Carte de sortie PLC |
Configurer
Propriétés de base
Entrées/sorties
Interfaces (systèmes d'autobus)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Nombre de sorties analogiques
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles