Module d'entrées analogiques PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
750-450
750-452/000-200
750-453
750-453/040-000
750-454
750-454/000-003
750-454/000-200
750-454/025-000
750-454/025-003
750-455
750-455/025-000
750-455/040-000
750-456
750-456/000-200
750-457
750-457/025-000
750-457/040-000
750-459
750-460
750-460/000-003
750-460/000-005
750-461
750-461/000-002
750-461/000-003
750-461/000-007
750-461/000-200
750-461/003-000
750-461/020-000
750-464
750-464/020-000
750-464/040-000
750-465
750-465/025-000
750-466
750-466/000-003
750-466/000-200
750-466/025-000
750-467
750-468
750-468/025-000
750-468/040-000
750-469
750-469/000-002
750-469/000-006
750-469/000-008
750-469/000-200
750-469/040-000
750-470
750-470/005-000
750-472
750-473
750-473/005-000
750-474
750-474/000-200
750-474/005-000
750-475
750-475/020-000
750-476
750-476/000-200
750-477
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Couleur Entrées/sorties Interfaces (systèmes d'autobus) Indice IP N° de pièce du fabricant Température ambiante (min.)
(°C)
Type de montage Nombre d'entrées analogiques Nombre de sorties analogiques Nombre d'entrées (max.) Nombre de sorties (max.) Nombre de sorties transistor (max.) Tension de fonctionnement Tension de fonctionnement
(V DC)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type de produit Type (type de fabricant) Type (divers) Poids
(g)

431.79 €

1 Disponible 3 jours +55Gris clair--IP20750-4500Rail DIN 35-------6412100Module d'entrées analogiques PLC750-450--

308.12 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-452/000-200-40Rail DIN 352------6412100Module d'entrées analogiques PLC750-452/000-200-51

322.48 €

1 Disponible 3 jours +55Gris clair4 entrées analogiques-IP20750-453-40Rail DIN 354-4----6412100Module d'entrées analogiques PLC750-4530 - 20 mA (à extrémité unique)51.226

386.56 €

1 8 jours -----750-453/040-000------------Module d'entrées analogiques PLC750-453/040-000--

323.81 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-454-40Rail DIN 352------6412100Module d'entrées analogiques PLC750-454-49.776

308.12 €

1 8 jours -----750-454/000-003------------Module d'entrées analogiques PLC750-454/000-003--

308.12 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-454/000-200-40Rail DIN 352------6412100Module d'entrées analogiques PLC750-454/000-200-50.4

420.87 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-454/025-000-40Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-454/025-000-54

368.63 €

1 8 jours -----750-454/025-003------------Module d'entrées analogiques PLC750-454/025-003--

355.27 €

1 Disponible 3 jours +55Gris clair4 entrées analogiques-IP20750-455-40Rail DIN 354-4----6412100Module d'entrées analogiques PLC750-4554 - 20 mA (à extrémité unique)65

379.83 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 4-IP20750-455/025-000-40Rail DIN 354----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-455/025-000-53

386.56 €

1 8 jours -----750-455/040-000------------Module d'entrées analogiques PLC750-455/040-000--

301.40 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-456-40Rail DIN 352------6412100Module d'entrées analogiques PLC750-456-49

319.33 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-456/000-200-40Rail DIN 352------6412100Module d'entrées analogiques PLC750-456/000-200--

311.55 €

1 15 jours +55Gris clair4 entrées analogiques-IP20750-457-40Rail DIN 354-4----6412100Module d'entrées analogiques PLC750-457±10 V/DC (à extrémité unique)-

335.01 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-457/025-000-40Rail DIN 354-----246412100Module d'entrées analogiques PLC750-457/025-000-51

479.89 €

1 Disponible 8 jours -----750-457/040-000------------Module d'entrées analogiques PLC750-457/040-000--

300.61 €

1 Disponible 3 jours +55Gris clair4 entrées analogiques-IP20750-459-40Rail DIN 354-4----6412100Module d'entrées analogiques PLC750-4590 - 10 V/DC (à extrémité unique)-

375.35 €

1 5 jours -----750-460------------Module d'entrées analogiques PLC750-460--

435.85 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 4-IP20750-460/000-0030Rail DIN 354----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-460/000-003-55

436.17 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 4-IP20750-460/000-0050Rail DIN 354----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-460/000-005-55.003

323.81 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-4610Rail DIN 352------6412100Module d'entrées analogiques PLC750-461-50.676

330.53 €

1 8 jours -----750-461/000-002------------Module d'entrées analogiques PLC750-461/000-002--

341.73 €

1 8 jours -----750-461/000-003------------Module d'entrées analogiques PLC750-461/000-003--

330.53 €

1 8 jours -----750-461/000-007------------Module d'entrées analogiques PLC750-461/000-007--

330.53 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-461/000-2000Rail DIN 35-------6412100Module d'entrées analogiques PLC750-461/000-200--

425.23 €

1 Disponible 3 jours +55Gris clair2 entrées analogiques-IP20750-461/003-0000Rail DIN 352-2----6412100Module d'entrées analogiques PLC750-461/003-000Capteur de résistance (configuration libre via WAGO I/O check) PT100. Ni1000 etc-

368.63 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-461/020-0000Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-461/020-000-52

386.56 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2 / 4 (Paramètres par défaut)-IP20750-4640Rail DIN 35----2Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-464-60

386.56 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 4-IP20750-464/020-0000Rail DIN 35----4Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-464/020-000-54

402.24 €

1 8 jours -----750-464/040-000------------Module d'entrées analogiques PLC750-464/040-000--

268.89 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-465-40Rail DIN 352------6412100Module d'entrées analogiques PLC750-465-36.215

330.53 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-465/025-000-40Rail DIN 352-----246412100Module d'entrées analogiques PLC750-465/025-000-36.215

300.61 €

1 Disponible 8 jours +55Gris clair--IP20750-466-40Rail DIN 352------6412100Module d'entrées analogiques PLC750-466-49.93

274.49 €

1 8 jours -----750-466/000-003------------Module d'entrées analogiques PLC750-466/000-003--

274.49 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-466/000-200-40Rail DIN 352------6412100Module d'entrées analogiques PLC750-466/000-200-49.93

364.15 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-466/025-000-40Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-466/025-000-36

301.40 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-467-40Rail DIN 352------6412100Module d'entrées analogiques PLC750-467--

346.21 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-468-40Rail DIN 354------6412100Module d'entrées analogiques PLC750-468-52.5

464.99 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 4-IP20750-468/025-000-40Rail DIN 354----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-468/025-000-52

391.04 €

1 5 jours -----750-468/040-000------------Module d'entrées analogiques PLC750-468/040-000--

346.21 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-4690Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-469-38.232

386.56 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-469/000-0020Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-469/000-002-53.5

391.04 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-469/000-0060Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-469/000-006-53.5

379.83 €

1 36 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-469/000-0080Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-469/000-008-53.5

379.83 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-469/000-2000Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-469/000-200-53.5

570.31 €

1 8 jours -----750-469/040-000------------Module d'entrées analogiques PLC750-469/040-000--

335.01 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-470-40Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-470-55.5

335.01 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-470/005-000-40Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-470/005-000-55.5

268.89 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-472-40Rail DIN 352-----246412100Module d'entrées analogiques PLC750-472-55.5

379.83 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-473-40Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-473-55.5

375.35 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-473/005-000-40Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-473/005-000-55.5

268.89 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-474-40Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-474-55.5

348.72 €

1 Disponible 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-474/000-200-40Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-474/000-200-55.5

280.11 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-474/005-000-40Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-474/005-000-55.5

280.11 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-475-40Rail DIN 352-----246412100Module d'entrées analogiques PLC750-475-47

274.49 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-475/020-000-40Rail DIN 352-----24|246412100Module d'entrées analogiques PLC750-475/020-000-47

280.11 €

1 8 jours +55Gris clairContributions : 2-IP20750-476-40Rail DIN 352----Via la tension du système/DC-6412100Module d'entrées analogiques PLC750-476-52.483

290.20 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-476/000-200-40Rail DIN 352------6412100Module d'entrées analogiques PLC750-476/000-200--

285.72 €

1 8 jours +55Gris clair--IP20750-477-40Rail DIN 352-----246412100Module d'entrées analogiques PLC750-477-47

Loading...

Assistance technique