Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
750-404 |
750-404/000-001 |
750-404/000-003 |
750-404/000-004 |
750-404/000-005 |
750-404/040-003 |
750-633 |
750-638 |
750-638/025-000 |
753-404 |
753-404/000-005 |
753-638 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | - | Bornes | - | 750-404 | 0 | - | 1 | 2 | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-404 | 60 | |
359.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | - | Bornes | - | 750-404/000-001 | 0 | - | 1 | 2 | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-404/000-001 | 50 | |
366.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | - | Bornes | - | 750-404/000-003 | 0 | - | 1 | 2 | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-404/000-003 | 34.5 | |
366.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | - | Bornes | - | 750-404/000-004 | 0 | - | 1 | 2 | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-404/000-004 | 50 | |
377.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | - | Bornes | - | 750-404/000-005 | 0 | - | 1 | 2 | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-404/000-005 | 50.5 | |
497.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | - | - | - | 750-404/040-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-404/040-003 | - | |
567.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | - | Bornes | - | 750-633 | - | - | 1 | 1 | - | 67.8 | - | 24 | 100 | 750-633 | 88.226 | |
141.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | 2 x données 16 bits 2 x contrôle/état 8 bits (optionnel) | Bornes | - | 750-638 | 0 | - | 2 | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 750-638 | 58 | |
180.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | +60 | - | Bornes | - | 750-638/025-000 | -20 | - | 2 | - | 24 | 64 | - | 24 | 100 | 750-638/025-000 | 58 | |
357.43 € | 1 | 8 jours | +55 | - | - | IP20 | 753-404 | 0 | - | - | 2 | 24 | 64 | 100 | 12 | - | 753-404 | 47 | ||
398.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | - | Bornes | - | 753-404/000-005 | - | - | 2 | 2 | 24 | 69.8 | - | 12 | 100 | 753-404/000-005 | 41.5 | |
158.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | - | - | IP20 | 753-638 | 0 | 2 | - | - | 24 | 64 | 100 | 12 | - | 753-638 | 43.855 |
Loading...
Type de produit | Compteur PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Entrées/sorties
Interfaces (systèmes d'autobus)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles