Module d'alimentation PLC【1-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
750-103
750-1605
750-1606
750-1607
750-602
750-602/025-000
750-603
750-604
750-609
750-611
750-616/030-000
750-621
750-622
750-623
750-627
750-628
750-641
750-643
753-604
753-614
753-646
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Affichage Produits industriels Entrées/sorties Interfaces (systèmes d'autobus) Indice IP N° de pièce du fabricant Température ambiante (min.)
(°C)
Nombre d'entrées numériques (max.) Nombre d'entrées (max.) Nombre de sorties (max.) Tension de fonctionnement
(V AC)
Tension de fonctionnement
(V DC)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant) Type (divers) Poids
(g)

49.85 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours --Oui---750-103------65-5097750-103-2.84

46.60 €

1 Disponible 6 jours +55---Bornes-750-16050--16-2464-12100750-1605-48

48.77 €

1 Disponible 6 jours +55---Bornes-750-1606016---2464-12100750-1606-45

46.60 €

1 Disponible 6 jours +55---Bornes-750-160708-8-24--12100750-1607-48

28.93 €

1 Disponible 3 jours +55Non-Bornes-750-6020----24|2464-12100750-602--

44.81 €

1 6 jours +60---Bornes-750-602/025-000-20----2464-12100750-602/025-000-44.5

43.35 €

1 Disponible 3 jours +55Non-Bornes-750-6030----24|2464-12100750-60324 VDC-

34.28 €

1 Disponible 3 jours +55Non-Bornes-750-6040----24|2464-12100750-6040 V/DC-

62.87 €

1 Disponible 6 jours +55---Bornes-750-6090---230-64-12100750-609-50.841

91.49 €

1 Disponible 6 jours +55---Bornes-750-6110---230-64-12100750-611-12.136

27.85 €

1 Disponible 6 jours +55---Bornes-750-616/030-0000----24|23064-12100750-616/030-000-34.54

25.76 €

1 6 jours +55---Bornes-750-6210-----64-12100750-621-36.508

89.32 €

1 Disponible 6 jours +55---Bornes-750-6220-88-2464-12100750-622-48

147.05 €

1 Disponible 6 jours +55---Bornes-750-6230-12-2464-24100750-623-37.016

95.85 €

1 Disponible 6 jours +55--1 prise RJ-45RJ 45-750-6270--1-564-12100750-627-45.5

134.44 €

1 6 jours +55--2 prises RJ-45 (entrée + sortie)RJ 45-750-6280-11-2464-12100750-628-74.5

366.21 €

1 Disponible 6 jours +55---DALI/DSI|bornes-750-6410-11-1864-12100750-641-52.2

377.13 €

1 Disponible 6 jours +55---Bus MP|bornes-750-6430----2464-12100750-643-52.3

32.15 €

1 Disponible 6 jours +55----IP20753-6040--8-246410012-753-604-41.5

31.07 €

1 Disponible 6 jours +55----IP20753-6140----230|2306410012-753-614-35.8

497.37 €

1 Disponible 6 jours +55----IP20753-64601-1--6510051-753-646-55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Module d'alimentation PLC

Assistance technique